Schneider-Electric
 
08072 image- myse
08072
Prisma - armoire 7 rangées - 6M - Pack 250 - IP30
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Nom du produit Prisma Pack 250
Type de produit ou équipement Boîtier
Type de coffret Boîtier modulaire livré sous forme de kit
Description du coffret/armoire Armoire - largeur 600 mm
Installation du coffret En saillie
Aligné avec le kit
Equipement fournis 2 xkit de mise à la terre
7 xplaque avant
7 xrail modulaire
1 xsocle plate-forme coffret
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale Modulaire
Zone 6M libre à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm) 27
Nombre de rangées horizontales 7
Nombre de modules de 18 mm par rangée 24
Normes CEI 62208
CEI 61439-2
CEI 61439-1
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi 250 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible 53 kA se conformer à CEI 61439-2
Classe d'isolation électrique Classe I
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 600 mm
Hauteur 1530 mm
Profondeur 205 mm
Poids du produit 29,7 kg
Quantité du lot Lot de 1
Environnement
Degré de protection IP IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262
IK08 avec porte
Robustesse mécanique Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,000 cm
Largeur de l'emballage 1 63,500 cm
Longueur de l'emballage 1 157,500 cm
Poids de l'emballage 1 29,700 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 103,000 cm
Largeur de l'emballage 2 200,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 360,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois